??
Селекция на CAD модел
K0360.20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0360 - Bushes tapered
Bill of material
K0360.20
BESTKIPP
Order No.
K0360.20
D
diameter
15.49 mm
D1
diameter
33 mm
D2
diameter
30 mm
L
Length
16 mm
L1
Length
13.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0597 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021482
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions